메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 구성되어 있어 다양한 환경에서의 사용에 적합합니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 80kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
S4 자재 번호
199034364
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
온도 범위(최대)
250 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.57 kg
제품명
Elastech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
차축 홀 직경
8.3 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차체 너비
35 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
메탈릭
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴