메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 본체의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 제작되어 있으며, 8mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IDG100x35-Ø8 (DSG)
EAN
4031582382594
핵심 속성
하우징 유형
휠
정지 중 하중용량
160 kg
온도 범위(최대)
250 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.35 kg
제품명
Elastech heat
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
건식 베어링 부시
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴