메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech heat 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 축 구멍 직경은 11.1mm로 설계되었습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하고 건식 베어링 부시를 장착하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
BOG080x35-Ø11.1
EAN
4031582436723
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
11.1 mm
허브 길이
43.5 mm
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
베어링
건식 베어링 부시
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴