메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 열가소성 합성, 내열성 소재로 제조된 휠로서, 외경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 20mm이며, 플레인 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 460kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 230kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
WOO125x40-Ø20 HL60 TFR
EAN
4031582497663
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
230 kg
정지 중 하중용량
460 kg
온도 범위(최대)
180 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
제품명
Duratech heat
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
열가소성 합성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴