메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖춘 알루미늄 바디로 구성되어 있습니다. 허브 길이는 45.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 트레드는 내열성이 우수한 더블링 재질로 제작되었으며, 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg으로 설계되었습니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
S4 자재 번호
199033962
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
온도 범위(최대)
250 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Elastech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45.5 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차체 너비
35 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
건식 베어링 부시
휠 색상
메탈릭
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴