메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 30mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 50mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 내열성이 우수한 러버 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IDP100x30-8 HL50
EAN
4031582460667
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.29 kg
제품명
Elastech heat
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
50 mm
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 100 mm
Elastech heat
IDP100x30-8 HL45

Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 본체에 타이어와 내열성 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드의 폭은 30mm입니다. 허브의 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

100 mm
200 kg
100 mm
200 kg