메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 31mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되었으며, 플레인 베어링을 장착하고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재료로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
WOO080x31 Ø12 TFR
EAN
4031582393842
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
180 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
열가소성 합성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
40 mm
트레드 폭
31 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴