휠 100 mm
Duratech heat
EAN:
4031582436815
제품 번호:
BOG100x35-Ø11.1
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 지속적인 내열성
Duratech heat 휠은 직경 100mm, 차체 폭 35mm의 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 축 구멍 직경은 11.1mm로 설계되었습니다. 휠 차체와 동일한 소재의...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Duratech heat 휠은 직경 100mm, 차체 폭 35mm의 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 축 구멍 직경은 11.1mm로 설계되었습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하고 건식 베어링 부시를 장착하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴