메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 본 제품은 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 하며, 건식 베어링 부시를 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 250kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg으로 설계되었습니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
BOG100x35-Ø8 HL45,5 (casquillo zinc)
EAN
4031582456486
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.25 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
베어링
건식 베어링 부시
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴