메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 43.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 11.1mm이며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
BOG100x35-Ø11
EAN
4031582428377
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.25 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
11.1 mm
허브 길이
43.5 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
베어링
건식 베어링 부시
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴