초고하중 휠
휠 250 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm, 축 구멍 직경 50mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 초무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 제품은 정적 하중 용량 11,000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 6,600kg, 속도 6km/h에서 5,500kg의 성능을 제공하여 산업용 중량물 운반에 최적화된 솔루션입니다.
휠 300 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm, 축 구멍 직경 50mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 초무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 제품은 정적 하중 용량 13,000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 7,800kg, 속도 6km/h에서 6,500kg까지 견딜 수 있어 산업용 중장비 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
휠 300 mm
Novatech 캐스터용 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 80mm의 폴리우레탄 주조 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 주물 본체와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 축 구멍 직경은 35mm, 허브 길이는 90mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 4,000kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h에서 2,400kg, 6km/h에서 2,000kg의 성능을 발휘합니다. 이 제품은 중량물 운반 장비 및 산업용 대차에 최적화된 고성능 휠로, 안정적인 작동과 긴 수명을 보장합니다.
자주 묻는 질문
엑스트라 헤비 듀티 캐스터 휠의 장점
엑스트라 헤비 듀티 휠은 각 휠이 1,500kg 이상을 안정적으로 지탱해야 하는 까다로운 작업을 위해 설계되었습니다. 이때 각 휠은 변속 후 시동, 구르기 및 조향을 예측할 수 있습니다.당사의 휠은 강화 소재와 견고한 부품으로 제작되어 가장 열악한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.성능을 극대화하려면 휠을 동일한 등급의 캐스터 하우징과 페어링하고 액슬/허브 컨셉과 바닥 조건이 올바르게 일치하는지 확인하십시오.TENTE 엑스트라 헤비 듀티 캐스터 휠은 다음과 같은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
매우 높은 하중 용량 — 휠 바디, 허브, 트레드 및 베어링 컨셉은 과도한 변형 없이 극한의 무게를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.최종 허용 하중은 전체 캐스터 시스템과 올바른 장착에 따라 달라집니다. 두 가지 모두 정격 용량과 안정성을 달성하는 데 중요합니다.
최적화된 내구성 — 견고한 부품은 거친 바닥, 임계값 및 스톱 스타트 듀티 사이클로 인한 마모를 방지합니다.충격 하중이 있는 경우 적절한 베어링을 선택하면 시간이 지나도 성능을 유지할 수 있습니다.
수명 주기 가치 향상 — 보호 씰링 옵션과 적절한 윤활제를 갖춘 베어링은 유지보수 주기 간 원활한 작동을 유지하여 가동 시간을 지원합니다.긴 마모 수명과 손쉬운 이동이 결합되어 까다로운 애플리케이션에서 총소유비용을 절감할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 휠의 종류
엑스트라 헤비 듀티 폴리우레탄 휠
초고강도 폴리우레탄 휠은 일정한 하중 하에서 매우 낮은 회전 저항과 높은 내마모성을 제공합니다.이 제품은 장시간 가동, 반복적인 시작-정지 주기 및 매끄러운 산업 현장에 매우 적합합니다.초고강도 폴리우레탄 휠의 한 예로 FTP 시리즈를 들 수 있습니다.주조 폴리우레탄 트레드와 주철 휠 바디, 정밀 볼 베어링을 결합합니다.FTP 휠은 직경이 다양하며, 1500kg 이상을 정적으로 처리할 수 있는 가장 작은 휠은 150mm입니다.최대 구성 (500mm) 에서는 휠당 최대 8000kg의 하중을 정적으로 처리할 수 있습니다. 즉, 시속 6km에서는 4000kg, 시속 6km에서는 4800kg의 하중을 정적으로 처리할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 폴리아미드 휠
최대한의 운반 능력과 치수 안정성이 바닥 보호 및 음향 편의성보다 우선시되는 경우 엑스트라 헤비 듀티 폴리아미드 휠을 선택합니다.폴리아미드는 매우 높은 하중을 견딜 수 있으며 단단하고 정밀한 주행 표면을 제공합니다.그러나 사용자는 부드러운 소재에 비해 더 높은 표면 압력과 더 큰 움직임을 기대해야 합니다.우리의 선택 중에서 MOP 휠이 눈에 띄는 예입니다.견고한 풀 폴리아미드 휠 바디와 트레드를 정밀 볼 베어링과 결합합니다.휠 직경은 100mm에서 400mm까지 다양하며 다양한 허브 직경을 사용할 수 있습니다.가장 큰 구성의 MOP 휠은 휠당 최대 9000kg의 정적 하중을 처리할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 캐스터 휠의 적용 분야
초고강도 캐스터 휠은 극한의 하중, 긴 듀티 사이클 및 정밀한 조작이 필수적인 모든 곳에서 사용됩니다.내부 물류 및 유통 부문에서는 하드웨어 딜러 운영의 대량 운송 솔루션과 높은 처리량 흐름을 지원합니다.기계 제작, 컨테이너 구조 및 운송 장비와 같은 기계 및 작업장 응용 분야에서 거친 바닥과 잦은 정지 시동 사이클을 견뎌냅니다.자동차 용도는 생산 및 플랫폼 트롤리부터 자동차 OEM 환경에 이르기까지 다양합니다. 예측 가능한 제어와 높은 정격 하중으로 자재 흐름을 적시에 유지할 수 있습니다. 각 휠을 특정 용도에 적합한 정격의 캐스터 하우징 및 베어링 컨셉과 결합하여 보안을 유지합니다.