메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 300mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 직경은 35mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 트레드를 사용하여 우수한 내구성과 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4000kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 2000kg, 4km/h에서 2400kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4 자재 번호
199838840
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
2400 kg
6km/h에서의 적재 용량
2000 kg
정지 중 하중용량
4000 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
14.82 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
35 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
80 mm
직경
300 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)