메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바디에 정밀 볼 베어링이 장착된 산업용 휠입니다. 휠의 외경은 200mm이며, 트레드 폭은 80mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 92mm이고 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 정적 하중 용량은 3360kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1680 kg
6km/h에서의 적재 용량
1400 kg
정지 중 하중용량
3360 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
7.06 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
92 mm
트레드 폭
80 mm
직경
200 mm