메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 80mm의 지름을 가지며, 70mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 1300kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 650kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
RK.TOP080x70-Ø47x14
EAN
4031582443103
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
650 kg
정지 중 하중용량
1300 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.25 kg
제품명
Duratech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
정의되지 않음
트레드 재질
폴리프로필렌, 소프트
볼 베어링 직경
47 mm
볼 베어링 폭
14 mm
트레드 폭
70 mm
직경
80 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
부드러운 활주
폴리프로필렌 미끄럼면(연질 바닥용), 테플론 미끄럼면(경질 바닥용)