액세서리
Puretech
EAN:
4031582453331
제품 번호:
Freno direccional 4681
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 성능을 향상시키기 위해 개발되었으며, 내구성 있는 재료로 제조되어 장기간의 안정적인 운영을 보장합니다. 이 액세서리는 설치가 간편하고 기존 캐스터 시스템과의 호환성이 우수하여 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료