액세서리
Puretech
EAN:
4031582453317
제품 번호:
Freno direccional 3471
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로, 정밀한 이동 시스템의 기능성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.26kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로, 정밀한 이동 시스템의 기능성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.26kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 우수한 내구성과 신뢰성을 갖춘 이 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 효율성을 극대화하며, 설치 및 유지보수가 용이하도록 최적화되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료