스타트 포인트
부드러운 주행과 고품질
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
라스 한센, P. 린드버그 인더스트리 A/S 매니징 파트너
“우리는 로터 블레이드 생산과 관련하여 트롤리를 통해 기후 보호에 기여하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.우리 공급업체인 TENTE는 견고한 캐스터의 신뢰성과 품질로 우리를 지원합니다.”
라스 한센, P. 린드버그 인더스트리 A/S 매니징 파트너
풍력 발전 산업 공급업체: 기후 보호에 대한 당사의 기여
P. 린드버그 인더스트리 A/S의 운송 트롤리는 최대 1,000개의 개별 부품으로 구성됩니다.정교한 엔지니어링 도면은 로터 블레이드와 트롤리를 결합할 때 안정적이고 정밀한 핏을 보장합니다.용접공은 용접하는 이음새가 많을 때 각별한 주의를 기울입니다.용접 이음매에 대한 비파괴 검사를 통해 품질이 보장됩니다. 이 무게로 인해 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.로터 블레이드 생산과 마찬가지로 모든 트롤리가 맞춤 제작되기 때문에 많은 수작업이 필요합니다. TENTE는 또한 캐스터 생산의 높은 품질에 특히 주의를 기울입니다.자체 용접 전문 엔지니어의 지원과 TENTE 제품 개발자 및 용접 전문가와 협력하여 부품을 생산하는 동안 작업 품질을 보장하기 위해 특별한 주의를 기울입니다.실험실과 공공 테스트 기관에서의 광범위한 테스트와 시험을 통해 TENTE 초고강도 캐스터의 품질이 보장됩니다.P. 린드버그 인더스트리 A/S와 TENTE는 20년 동안 신뢰의 정신으로 함께 일해 왔습니다.두 회사 모두 풍력 발전 산업에 기여하면서 이 미래 산업을 향해 함께 나아가고 있습니다.