상품 매장의 프레젠테이션 가구의 결정적 요소는 공간 가용성, 유연성 및 내구성입니다. TENTE에서는 이 모든 것을 결합했습니다.
영국에 본사를 둔 글로벌 고객인 Marks & Spencer는 초소형 가구용 캐스터 Linea load가 장착된 이동식 선반을 사용합니다.이 제품의 특징은 직경이 50mm에 불과한 최대 100kg의 동적 하중 용량입니다.
스타트 포인트
마크스 앤 스펜서 그룹 PLC는 1884년 영국에서 설립된 전통이 풍부한 소매 회사로 현재 82,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.이 전체 공급업체가 제공하는 제품 범위에는 식품, 의류, 화장품 및 가구 등이 포함됩니다.
부하 용량에 대한 가장 높은 요구 사항
Marks & Spencer는 매장의 소매 공간을 매우 유연한 방식으로 설계하고 공간을 최적으로 활용하는 것을 목표로 합니다.밸런타인데이, 부활절 또는 크리스마스 프로모션과 같이 다양한 행사를 위한 특별 판매 프로모션에는 매장 내 다양한 수준의 공간이 필요합니다.
따라서 회사는 상품을 빠르고 쉽게 재배열할 수 있는 유연성에 의존하여 언제든지 어떤 섹션이나 부서에서든 테이블과 곤돌라를 늘리거나 줄일 수 있습니다.매장 장비는 정기적으로 이동되며 5~7년 동안 사용할 수 있어야 합니다.따라서 이 회사는 수많은 곤돌라와 레일을 갖춘 매장 장비에 통합할 수 있으면서도 내구성이 뛰어난 소형 캐스터 솔루션을 찾고 있었습니다.간단히 말해서, 그들은 TENTE Linea load와 같은 캐스터를 찾고 있었습니다.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
트윈 휠 Linea 로드 캐스터는 최대 100kg의 높은 동적 하중 용량을 제공하며 직경이 50mm에 불과하기 때문에 붙여진 이름입니다.가구용 캐스터 표준을 충족할 뿐만 아니라 기관용으로 사용되는 EN 12530 표준의 엄격한 요구 사항도 준수하도록 설계되었습니다.따라서 Linea load는 Interzum 무역 박람회에서 “높은 제품 품질”상을 수상한 것으로 유명한 전문가들에게도 깊은 인상을 남겼습니다.
컴팩트한 디자인으로 인해 이 소형 가구 캐스터는 공간을 많이 절약하고 거의 보이지 않습니다.뛰어난 핸들링 특성을 제공하고 최고 수준의 작동 안전을 보장합니다.동시에 로우 프로파일 캐스터에는 최적의 작동을 가능하게하는 넓고 탄력있는 페달이 달린 특수 잠금 장치가 장착되어 있습니다.잠금장치가 활성화되면 직원이나 고객이 실수로 디스플레이 선반을 열거나 옮기는 것을 방지할 수 있습니다. 이는 사고와 손상을 방지하는 내장된 안전 혜택입니다.
당사는 Marks & Spencer에 가구용 소형 캐스터를 회사 색상뿐만 아니라 다양한 판매 영역의 특정 계획 또는 내부 아키텍처에 맞는 색상으로 공급합니다.
알렉스 닐슨 (Alex Neilson) 영국 및 마크스 앤 스펜서 국제 사양 관리자
“Linea load는 작고 탄력성이 뛰어나 곤돌라와 레일에 이상적입니다.”
알렉스 닐슨 (Alex Neilson) 영국 및 마크스 앤 스펜서 국제 사양 관리자
최고의 내구성, 작동 안전 및 유연성
Linea Load는 크기가 작기 때문에 Marks & Spencer에서 사용하는 기존 디스플레이 고정 장치에 이상적이며 부하 용량과 안전성도 향상시킵니다.따라서 소매 공간을 유연하게 사용할 수 있는 범위가 넓어지며 직원들이 100% 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.Marks & Spencer는 글로벌 차원에서의 이러한 긴밀한 협력의 혜택도 누리고 있습니다. 5개 대륙에서 글로벌 입지를 구축한 결과, 당사는 매우 신속하게 대응하고 소매업체에 모든 지점에서 가능한 최고의 고객 지원을 제공할 수 있습니다.