메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Integral twin torsion은 중앙 위치에 배치되며 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 영상 장비와 정밀 의료 기기의 이동 시스템에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입이며 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간이 제한된 구조에 적합합니다. 세척 가능한 침대에 적용할 경우 피팅 영역이 침대 제조업체의 밀봉 처리 기준을 충족해야 하며, 이를 통해 세척 시 액체 침투를 방지해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 갖추어 회전 저항을 낮추고 방향 전환을 원활하게 하며, 강판과 무거운 재질로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 휠 베어링으로 정밀 볼 베어링과 스테인리스 소재가 적용되어 부식 환경과 반복 사용 조건에서도 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 주입 폴리우레탄으로 구성되어 바닥면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 함께 고려하였습니다. 전체 높이는 150 mm이므로 장착 시 바퀴 하단과 프레임 간 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 375 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중은 125 kg입니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영상 장비, 병원 침대, 현미경 등 현미경 관련 장비, 수술 로봇 및 수술대에 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
62 mm
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
375 kg
총높이
150 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
제품명
Integral twin torsion
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
회전 간섭
200 mm
오프셋
37.5 mm
회전 반경
100 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
12 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
강한 스탠드
수술대나 중장비 응용을 위한 극도의 비틀림 강성 보장
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Integral twin torsion은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원 침대, 의료 장비, 수술 로봇, 수술대 등 다양한 의료 환경에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 장착부(피팅)는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식이며, 세척 가능한 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되도록 설계해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 적용한 스위블 구조로 원활한 회전을 보장하며, 강판과 무거운 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 바퀴의 직경은 125 mm이며, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주입 형태가 적용되고, 바퀴 본체는 폴리아미드 재질로 구성되며, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 형식이 적용됩니다. 전체 높이는 149 mm입니다. 정하중은 375 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h에서 125 kg, 속도 3 km/h에서 125 kg으로 규정되어 있습니다.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg