메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Integral twin torsion은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판, 무거움 재질로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 탑재하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 125mm이며 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 사용하고, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 경량성을 확보했습니다. 전체 높이는 149mm입니다. 정적 하중 용량은 375kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 125kg, 3km/h에서 125kg입니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등 의료 및 정밀 기기 분야에 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
S4 자재 번호
990039670
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
63 mm
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
375 kg
총높이
149 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.36 kg
제품명
Integral twin torsion
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
60 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
37.5 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
12 mm
직경
125 mm
차체 너비
12 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
강한 스탠드
수술대나 중장비 응용을 위한 극도의 비틀림 강성 보장
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsion 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 폴리우레탄, 주입 트레드 소재와 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 사용하여 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 이 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg