중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
제품 번호:
5986UAP150R36-32S30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic load는 중앙 타입 구조에 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 사용하는 이동식 장비를 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바에 장착할 수 있도록 캠 구멍이 있는 스템 타입이며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea clinic load는 중앙 타입 구조에 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 사용하는 이동식 장비를 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바에 장착할 수 있도록 캠 구멍이 있는 스템 타입이며, 짧은 버전으로 제공되어 장착 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 부위에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작을 지지하며 하중을 고르게 분산합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 회전 저항을 줄이고 원활한 주행과 방향 전환을 돕습니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 소재로 구성되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 155 mm이므로 장비 하부 설계 시 이 값을 기준으로 지상고와 장착 높이를 계산해야 합니다. 정적 하중 용량은 400 kg으로, 캐스터가 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 3 km/h 속도 조건에서 200 kg이며, 이동 중에 가해지는 하중은 정적 용량보다 낮게 설정해야 합니다. 따라서 설계 단계에서 이동 빈도와 속도를 함께 고려하여 실제 하중을 산정하는 것이 바람직합니다. 본 제품은 병원 침대, 병원 설비, 현미경 장비, 양로원 및 요양원 장비, 수술 로봇, 수술대 등 다양한 의료 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터