메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Linea clinic load 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 의료용 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성과 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행성능을 보장하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 200kg(속도 3km/h), 정하중 400kg을 지원합니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.69 kg
제품명
Linea clinic load
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
254 mm
오프셋
47.5 mm
회전 반경
122.5 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터