메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 140mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 55mm의 사양을 갖추고 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 주행 성능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 안정적인 회전을 보장합니다. 축 구멍의 직경은 20mm이며, 정적 하중 용량은 1260kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 630kg으로 설계되었습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
630 kg
정지 중 하중용량
1260 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.47 kg
제품명
Novatech
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6006 2RS
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
55 mm
트레드 폭
50 mm
직경
140 mm
실링 유형
A
다음에 적합
bt_linde
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴