토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582352795
제품 번호:
5947UAC125R05-22 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자 등 다양한 전문 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능