메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 사용하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재를 사용하고, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 145mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
594CUAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582398571
Core attributes
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
130 kg
적재 용량 정적
260 kg
총높이
145 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.17 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
Housing
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 운용 효율성을 극대화하고 안정적인 작동을 보장하는 핵심 구성요소로서, 다양한 산업 환경에서 요구되는 높은 내구성과 신뢰성을 제공합니다. Linea 액세서리는 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 캐스터 시스템의 전체적인 성능 최적화에 기여하며, 장기간 사용 시에도 일관된 품질과 안정성을 유지합니다. 이를 통해 작업 환경의 효율성 증대와 유지보수 비용 절감을 동시에 실현할 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 전문 의료용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 130kg, 정하중은 260kg을 지원합니다. 마취 카트, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 장비, 양로원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 전문 분야에 적용됩니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자 등 다양한 전문 분야에서 활용 가능합니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 회전 성능을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 전문 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 전문 의료용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 130kg, 정하중은 260kg을 지원합니다. 마취 카트, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 장비, 양로원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 전문 분야에 적용됩니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자 등 다양한 전문 분야에서 활용 가능합니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 회전 성능을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 전문 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg