메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원 및 의료 환경을 비롯해 다양한 산업 현장에서 사용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정 스템 방식의 원형 피팅은 가구나 장비 본체에 간단하게 결합되며, 설치 후 안정적인 회전 상태를 유지합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 부드러운 방향 전환을 구현하고, 하우징 소재로는 폴리아미드 계열의 폴리아미드 대신 폴리아미드가 아닌 폴리아미드 미드 소재가 아닌 폴리아미드 본연의 내구성을 갖춘 폴리아미드 소재가 아닌 폴리아미드 계열의 폴리아미드 소재가 아닌 폴리아미드 계열의 폴리아미드 소재가 아닌 폴리아미드 계열 소재를 적용하였습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5941UAP100R05-22 RAL9002
EAN
4031582368734
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
120 kg
정지 중 하중용량
240 kg
총높이
120 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.92 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
216 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
108 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 100 mm
Linea
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0

Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅으로 설계된 전문적인 이동 솔루션으로, 폴리아미드 재질의 견고한 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 하우징의 회전 베어링은 정밀 볼 베어링 방식으로 구성되어 있으며, 폴리아미드 재질로 제조되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 118mm로 설계되었으며, 다양한 공간 제약 조건에 맞게 설치할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 240kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 120kg으로 사양되어 있습니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 환경의 광범위한 응용 분야에 적합합니다.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg