메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드가 결합되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 148mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5947UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352283
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
148 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
76 mm
플레이트 홀 길이(최소)
72 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
52 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
44.5 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 미국 볼트홀 간격 피팅으로 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 탑재한 회전 메커니즘을 통해 부드럽고 안정적인 360도 회전을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행 성능을 보장합니다. 전체 높이는 148mm로 설계되어 다양한 장비 및 시스템에 용이하게 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 260kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 130kg으로 평가됩니다. 이 캐스터는 의료 기기, 산업 장비, 물류 시스템 등 광범위한 응용 분야에 적합하며, 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 시설, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등에서 사용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 148mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg이고 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

Linea 회전식 캐스터는 조합 잠금장치가 있는 제품으로, 직사각형 플레이트 피팅에 미국 볼트홀 간격으로 장착됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 갖추고 있어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 하며, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링이 통합되어 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 전체 높이는 148.5mm로 설계되어 다양한 장비에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 260kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 130kg입니다. 이 캐스터는 의료용 침대, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 광범위한 의료 및 산업 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg