메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 강판 재질의 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 100mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 45.5mm이고 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드의 폭은 30mm로 설계되었으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DVR100x30-Ø8x45,5 + ASBUS
EAN
4031582372892
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45.5 mm
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료