메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 강철 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 80mm의 외경과 20mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 45.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착되고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 이 휠은 정적 하중 용량 100kg과 시속 4km에서의 동적 하중 용량 50kg을 제공하며, 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DVR080x20-Ø8x45,5 + ASBUS
EAN
4031582331653
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.27 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45.5 mm
트레드 폭
20 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료