메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 소재의 휠로, 외경 250mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 25mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 2000kg, 시속 4km에서의 동적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UOP250x50-Ø25 TFR
EAN
4031582390667
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1000 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
1.3 kg
제품명
Duratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치