메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 재질의 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 43mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠은 150mm의 외경과 58mm의 허브 길이를 가지며, 20mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UOD150x43-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582392746
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.57 kg
제품명
Duratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
43 mm
직경
150 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴