휠 150 mm
Duratech
EAN:
4031582390698
제품 번호:
UOR150x40-Ø20 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 소재의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 46mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 소재의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 46mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴