고하중 휠
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1200kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 300 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 300mm, 트레드 폭 85mm의 치수를 가지고 있습니다. 주물 소재의 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 허브 길이는 92mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1920kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg까지 견딜 수 있습니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 직경 85mm, 트레드 폭 80mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 80mm이며, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 장착합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 70mm, 허브 길이 75mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 내구성을 확보했으며, 축공 직경은 17mm입니다. 밀봉된 정밀 볼 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 1400kg, 동적 하중 700kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm입니다. 플레인 베어링을 채용하여 정적 하중 1000kg, 동적 하중 500kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드, 정밀 볼 베어링을 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 제작되어 플레인 베어링과 함께 사용됩니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원합니다. 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 900kg, 정적 하중 용량은 1800kg을 지원합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 54mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되었으며, 키웨이가 있는 보어링과 20mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 하중 용량은 정적 하중 1920kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg을 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 고성능 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 휠은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 사용하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드, 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1,600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 사용합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech plus 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech plus 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 1,600kg을 지원하고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 1600kg, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
자주 묻는 질문
헤비 듀티 캐스터 휠의 장점
고하중 휠은 부드럽고 안정적으로 굴러가면서도 각 휠이 500kg에서 1,500kg 사이를 안정적으로 지지해야 하는 까다로운 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.당사의 휠은 강화 소재와 견고한 부품으로 제작되어 가장 열악한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.성능은 전체 시스템에 따라 달라지므로 휠은 적절한 등급의 캐스터 하우징, 적절한 베어링, 개별 듀티 사이클 및 바닥 조건에 맞는 허브/액슬 컨셉과 함께 사용해야 합니다.TENTE 헤비 듀티 캐스터 휠은 다음과 같은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 — 휠 바디, 허브 및 트레드 재질은 과도한 변형 없이 상당한 무게를 지탱할 수 있도록 설계되어 정적 및 동적 하중에서도 휠을 둥글게 유지합니다.하우징과 올바르게 페어링하면 어셈블리의 최종 허용 하중과 측면 안정성이 보장됩니다.
안정적인 움직임 — 최적화된 트레드 형상과 고품질 베어링은 시동 및 회전 저항을 낮추어 푸시/풀 힘으로 무거운 하중을 이동할 수 있습니다.더 넓은 트레드와 적절한 휠 직경을 선택하면 직선 안정성이 향상되고 장거리 주행 시 진동이 최소화됩니다.
내구성 향상 — 내구성이 뛰어난 트레드와 견고한 센터는 마모, 절단/파손 및 충격에 강합니다.이를 통해 거친 바닥, 임계값 및 스톱-스타트 워크플로우에서 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
최적화된 수명 주기 가치 — 밀폐형 또는 보호형 베어링, 온도에 적합한 그리스, 내식성 구성 요소가 포함된 옵션은 유지보수 주기 간에 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.긴 마모 수명과 낮은 인체공학적 노력이 결합되어 총소유비용 (TCO) 이 안정적입니다.
헤비 듀티 휠의 종류
헤비 듀티 캐스터 휠은 다양한 하중 요구 사항, 바닥 조건 및 기타 환경 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 설계로 제공됩니다.우선 순위가 소음 감소, 내마모성, 방전 보호, 세척 용이성 등 무엇이든 그에 맞는 구성이 있습니다.휠 재질, 휠 크기, 베어링 유형 및 헤비 듀티 휠과 함께 사용할 하우징 유형의 적절한 조합을 선택하면 특정 용도에 맞게 성능과 서비스 수명을 모두 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 헤비 듀티 캐스터 휠 유형과 주요 장점입니다.
소형 헤비 듀티 캐스터 휠
설치 공간이 협소하지만 하중이 많은 경우 로우 프로파일 헤비 듀티 캐스터 휠은 전체 높이를 최소화하면서 인상적인 용량을 제공합니다.TENTE TOP 고강도 폴리아미드 휠은 견고한 폴리아미드 휠 바디와 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링과 —40 ~ +80°C의 온도 범위를 제공합니다. 일반적인 용량은 Ø80mm에서 600kg, Ø100mm에서 720kg, 휠당 Ø125mm에서 840kg에 달하므로 저중량 솔루션이 여전히 상당한 무게를 지탱해야 하는 경우에 이상적입니다.이 휠은 더 많은 설치 공간을 제공하는 어플리케이션에 필요한 경우 더 큰 휠 직경으로도 제공됩니다.적절한 등급의 하우징과 함께 사용하면 애플리케이션의 최종 허용 하중과 측면 안정성이 보장됩니다.
헤비 듀티 러버 캐스터 휠
충격 흡수 및 바닥 보호가 하중 등급만큼 중요한 경우 고강도 고무 캐스터 휠이 선택됩니다.주철 또는 강철 센터, 가황 처리된 탄성 타이어 또는 견고한 고무 트레드를 갖춘 이 제품은 부드러운 롤링과 산업 내구성을 결합합니다.TENTE FVP 휠 (중앙 주철, 67 쇼어 A 솔리드 러버) 은 Ø200mm에서 600kg, Ø250mm에서 810kg, Ø300mm에서 최대 960kg의 용량을 제공합니다.프레스 스틸 센터 및 가황 처리된 탄성 타이어 트레드와 정밀 볼 베어링의 경우 SEP 시리즈는 Ø200 mm에서 최대 600kg의 무게를 제공합니다.지름과 중심 구조를 선택하여 운반 능력, 진동 특성 및 사용 수명의 균형을 맞춘 다음 필요한 조립 등급에 맞는 하우징과 함께 사용하십시오.
헤비 듀티 폴리우레탄 휠
고강도 폴리우레탄 휠은 지속적인 하중 하에서 매우 낮은 회전 저항과 높은 내마모성을 제공합니다. 이는 장기 주행, 반복적인 시작-정지 사이클 및 매끄러운 산업 바닥에 매우 적합합니다.TENTE FCP/ICP Ultratech 휠 제품군은 주철 또는 알루미늄 센터를 프리미엄 캐스트 폴리우레탄과 결합합니다.대표적인 용량은 Ø160~200mm에서 휠당 800kg이며, 최대 16km/h의 고속 속도에 맞게 조정되었습니다. 휠 직경, 트레드 프로파일, 베어링 정밀도를 듀티 사이클 등급의 하우징과 함께 적절히 조합하면 까다로운 사용 시에도 예측 가능한 핸들링과 긴 서비스 주기가 보장됩니다.
헤비 듀티 휠의 적용 분야
헤비 듀티 캐스터 휠은 내구성이 뛰어난 이동성과 높은 부하 용량이 필수적인 다양한 산업에서 사용됩니다.당사의 휠은 신뢰할 수 있는 지지력과 정밀성 및 유연성을 결합하여 가장 복잡한 문제와 가장 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다.고하중 휠은 산업 현장에서 필수적입니다.창고 및 물류 센터에서는 팔레트 트롤리, 롤 케이지, 대형 선반 유닛 등과 같은 애플리케이션을 사용하여 무거운 물체를 운송 및 보관하는 데 사용하므로 상품을 효율적으로 처리할 수 있습니다.의료 및 실험실 환경에서는 정밀한 조작과 위생에 적합한 빌드가 필요한 대형 장치, 진단 장비, 멸균 장치 및 모바일 워크스테이션을 지원합니다.예를 들어 소매점 및 상업 공간에서는 안전한 재배치 및 바닥 관리가 필수적인 무거운 디스플레이 장치 및 이동식 카운터 아래에서 사용합니다.건설 현장 및 실외 작업에서 대형 휠은 이동식 비계, 도구 카트 및 운반 플랫폼을 거친 표면과 높은 충격 하중으로 운반합니다.