메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로, 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 80mm입니다. 허브 길이는 80mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 700kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP085x80-Ø25 HL82
EAN
4031582438062
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
700 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Novatech
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6205
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
80 mm
트레드 폭
80 mm
직경
85 mm