휠 160 mm
Novatech
EAN:
4031582444865
제품 번호:
ITP160x50-Ø20 NL60 super convex R25
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 정밀 볼 베어링 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다....
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 정밀 볼 베어링 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.