메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 정밀 볼 베어링 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ITP 160x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444667
S4 자재 번호
199865009
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.17 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)