메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Ultratech plus 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되는 고성능 캐스터 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 허브 길이 60mm, 액슬 구멍 직경 20mm의 정밀한 치수로 설계되었으며, 트레드 폭은 50mm입니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 주조 Ultratech 폴리우레탄으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445091
S4 자재 번호
199865046
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.29 kg
제품명
Ultratech plus
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
워터 블루(RAL5021)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴