메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 주물 재질의 휠로, 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 300mm이며, 트레드 폭은 85mm입니다. 허브 길이는 92mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1920kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 960kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FVP300x85-25
EAN
4031582429732
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
960 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
정지 중 하중용량
1920 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
14.44 kg
제품명
Puretech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
92 mm
트레드 폭
85 mm
직경
300 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴