메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Ultratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 이 휠은 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드와 주물 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FCP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445152
S4 자재 번호
199864995
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.57 kg
제품명
Ultratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
사파이어 블루(RAL5003)