휠 250 mm
Novatech
EAN:
4031582444681
제품 번호:
ITP250x50-Ø20 HL60 super convex R25
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 800kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.