메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 85mm입니다. 허브 길이는 90mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 장착되어 있어 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4 자재 번호
199862192
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
800 kg
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.14 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
85 mm
직경
85 mm
차체 너비
85 mm
실링 유형
F
다음에 적합
jungheinrich
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴