휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 75mm의 캐스터용 휠 바디로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비(C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이), 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 직경 230mm, 트레드 폭 82mm의 캐스터용 휠 바디로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm의 캐스터용 휠 바디로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비(C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이), 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 152 mm
Supratech 휠은 직경 152mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠 바디로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 3km/h 속도에서 50kg의 동적 하중 용량을 제공하며, 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 적합한 내구성과 성능을 갖추고 있습니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 아연 다이캐스트 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 허브 길이는 35.5mm입니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 아연 다이캐스트 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 허브 길이는 35.5mm입니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 구성되어 있습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 제작된 캐스터용 휠입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 90mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 3,360kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 속도 4km/h에서 1,680kg, 속도 6km/h에서 1,400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 15mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 8mm 축 구멍 직경과 정밀 볼 베어링을 갖추고 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 158kg, 정적 하중 용량은 316kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 170kg, 정적 하중 용량은 340kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg을 지원하여 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 306kg, 정적 하중 용량은 612kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm, 축 구멍 직경 12.7mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되었으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 허브 길이는 63.5mm, 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 340kg, 정적 하중 용량은 680kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 408kg, 정적 하중 용량은 816kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 453kg, 정적 하중 용량은 906kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 직경 95mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채택하고 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경 15mm, 허브 길이 58mm의 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
자주 묻는 질문
논 마킹 휠의 장점
논 마킹 휠은 민감한 바닥 마감을 보존하는 동시에 일상적인 사용 시 부드럽고 통제된 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.TENTE 포트폴리오는 다양한 직경, 트레드 형상 및 경도 수준, 휠 센터 및 베어링 옵션을 포괄하여 다양한 작동 및 위생 요구 사항을 충족합니다.컴파운드 및 트레드 설계는 롤링 특성, 견인력 및 마모에 영향을 미치지만 캐스터 하우징은 전체 허용 하중, 안정성 및 서비스 수명에 있어 마찬가지로 결정적입니다.올바른 휠-하우징 조합을 선택하면 애플리케이션 전반에 걸쳐 안정적인 작동, 안전 및 지속적인 성능이 보장됩니다.
TENTE 논 마킹 캐스터 휠은 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
바닥 보호 — 특수 트레드 제형은 비닐, 에폭시 및 광택 콘크리트와 같은 민감한 마감재의 색상 전이, 줄무늬 및 흠집을 방지합니다.이를 통해 고객 대면 영역에서 시설 표준과 전문적인 프레젠테이션을 유지할 수 있습니다.
청소 작업량 감소 — 줄무늬 제거 및 얼룩 수리를 최소화함으로써 올바르게 지정된 논 마킹 휠은 교정 청소에 소요되는 시간을 줄여줍니다.그 결과 현장 근무의 생산성이 향상되고 운영 중단이 줄어듭니다.
위생 및 세척 호환성 — 대부분의 자국 방지 옵션은 정기적인 세척 및 소독과 함께 안정적으로 작동하지만 호환성은 화합물 및 약제에 따라 다릅니다.습하거나 위생이 중요한 구역에서는 밀폐형 또는 스테인리스 하우징과 보호 베어링을 사용하여 세척 중에도 전체 롤링 시스템을 보호하십시오.
수명 주기 경제성 향상 — 개선 청소 횟수가 적고 바닥재 손상 위험이 적을수록 시간이 지날수록 총 관리 비용이 절감됩니다.올바른 사양을 갖춘 플릿은 안정적인 성능과 더 긴 서비스 주기의 이점을 누릴 수 있습니다.
논 마킹 휠의 종류
고무, 열가소성 엘라스토머 및 폴리우레탄과 같은 여러 트레드 제품군 및 휠 구조에서 논 마킹 성능을 사용할 수 있습니다.각 유형은 바닥 보호, 견인력, 회전 저항, 마모 거동 및 허용 하중의 서로 다른 균형을 최적화합니다.그런 다음 복합 경도와 트레드 형상을 용도에 맞게 이러한 특성을 미세 조정합니다.가장 적합한 모델을 선택하려면 바닥 구성, 마감 및 민감도, 경로 프로파일, 휠당 필요한 하중 등 적용 분야를 전체적으로 파악해야 합니다.시스템의 전체 부하 등급, 측면 안정성 및 서비스 수명을 제어하는 캐스터 하우징도 마찬가지로 결정적입니다.다음은 자주 사용되는 비 마킹 휠 유형 중 일부입니다.
논 마킹 러버 휠
자국이 남지 않는 고무 바퀴는 부드럽고 제어되며 얼룩이 생기지 않는 이동성을 위해 널리 사용되는 다목적 솔루션입니다.미끄럼 방지 트레드가 장착된 이 휠은 민감한 바닥 마감을 보호하는 동시에 안정적인 견인력과 유연한 승차감을 제공합니다.고무는 단단한 소재에 비해 일반적으로 회전 저항이 약간 더 높은 반면 진동과 회전 소음을 자연적으로 더 잘 줄입니다.자국이 남지 않는 고무 바퀴에 적합한 경도와 직경을 선택하면 인체공학적 목표 내에서 밀기/당기는 힘을 유지하는 데 도움이 됩니다.당사 제품 중 PJP 휠이 대표적인 예입니다.이 휠은 트레드 소재에 자국이 남지 않는 열가소성 고무인 TentePrene을 사용하고 폴리프로필렌 휠 바디, 정밀 볼 베어링 및 스레드 가드와 함께 사용합니다.당사의 논 마킹 고무 휠 PJP는 TENTE Agila 및 Levina와 같은 캐스터 시리즈에 일반적으로 사용됩니다.다양한 하우징 (예: Levina의 경량 폴리아미드, Agila의 견고한 프레스 스틸) 및 다양한 피팅 옵션과 함께 사용하면 다양한 개별 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
자국이 남지 않는 폴리우레탄 휠
자국이 남지 않는 폴리우레탄 휠은 내구성이 뛰어나고 얼룩이 생기지 않는 인터페이스를 제공하여 낮은 회전 저항과 우수한 마모 특성 사이에서 균형을 유지합니다.다른 트레드 소재에 비해 회전 저항이 낮은 이 휠은 어플리케이션을 움직이는 데 필요한 물리적 노력을 줄여줍니다.더 단단한 폴리우레탄 화합물은 고부하 조건에서 내구성을 더욱 향상시킵니다.따라서 부드러운 바닥에서 손쉬운 시동력과 긴 서비스 수명이 필요한 고부하 용도에 적합한 옵션입니다.우리의 선택 중에서 XSP 휠이 눈에 띄는 예입니다.이 휠은 자국이 남지 않는 전기 전도성 인젝션 폴리우레탄 트레드를 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디 및 정밀 볼 베어링과 결합하여 사용합니다.이러한 특성으로 인해 정전기 방지 구역에 널리 사용됩니다.XSP 휠은 다양한 캐스터 시리즈 (예: TENTE Levina, Linea, Agila 등) 에 사용됩니다.최적의 이동성과 서비스 수명을 보장하기 위해 개별 사용 사례에 적합한 하우징 및 피팅 옵션과 함께 사용하십시오.
논 마킹 휠의 적용 분야
제어된 핸들링을 유지하면서 줄무늬 또는 흠집을 남기지 않고 장비가 민감한 바닥을 가로질러 이동해야 하는 경우에는 자국이 남지 않는 휠이 선택됩니다.의료 분야에서는 약물 카트, 간호 카트, 병원 침대, 멸균 카트, 바퀴가 달린 컴퓨터와 같은 용도에 널리 사용되므로 잦은 청소 주기 동안 복도와 환자 구역을 보기 좋게 유지하는 데 도움이 됩니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서는 매장 설비 및 디스플레이, 롤 케이지, 롤 팔레트 및 돌리, 케이터링 카트 등을 지원하여 고객 대면 공간의 밝은 색상이나 광택 처리된 바닥을 보호합니다.산업 환경에서는 마킹 방지 휠이 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 전문 청소 카트 등에 통합되어 바닥 관리와 신뢰할 수 있는 일상 이동성을 결합합니다.