메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 직경 152mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠 바디로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 3km/h 속도에서 50kg의 동적 하중 용량을 제공하며, 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 적합한 내구성과 성능을 갖추고 있습니다.
품번
문서 번호
PJZ152
EAN
4031582451405
Core attributes
하우징 유형
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
50 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Supratech
전기 전도성
스테인리스
Wheel
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
31 mm
트레드 폭
50 mm
직경
152 mm
베어링
보어홀, 가공되지 않음
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴