메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4 자재 번호
199065468
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.44 kg
제품명
Puretech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
차축 홀 직경
8.3 mm
허브 길이
36.5 mm
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴