고정 캐스터 100 mm
Alpha
주문 번호:
990004019
EAN:
4031582306958
제품 번호:
3478UFR100P62 tyre-5015
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드로 이루어져 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm입니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 160kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴