메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 140kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 70kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4 자재 번호
990001361
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.9 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
차체 너비
30 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
파란색 부동태화
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

고정 캐스터 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 100mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 단단한 고무 검은색 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 강철로 제조되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 140kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 70kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계되었다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 장비 프레임이나 바닥 구조물에 고정하는 방식으로 설치된다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 적용하여 360도 방향 전환이 원활하며, 하우징 재질은 강판과 무거움으로 명시되어 있다. 휠의 직경은 100 mm이며, 롤러 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하였다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되어 바닥면 마모와 소음을 줄이며, 휠 본체는 강판으로 구성되어 내구성을 확보하였다. 제품의 전체 높이는 128 mm이다. 정하중은 140 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동하중은 70 kg이다. 사용 조건에 따라 허용 하중을 초과하지 않도록 주의하여 선정해야 한다.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg