메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha는 중앙 잠금 기능과 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터 형식으로 설계된 산업용 이동 부품입니다. 피팅은 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장착 플레이트를 통해 대상 장비나 구조물에 고정되고, 중앙 잠금 장치를 작동시키면 회전 동작과 이동을 동시에 정지시켜 설치 후 위치를 안정적으로 유지할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸과 헤비 사양으로 제작되어 내식성과 구조적 강성을 확보하였으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 부드러운 선회 동작을 지원하고 하중을 고르게 분산합니다. 휠은 직경 160 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링과 밀봉된 베어링 구조를 채용하여 회전 저항을 낮추고 먼지나 이물질의 유입을 억제함으로써 장기간 사용 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작되어 바닥면의 흠집과 자국 발생을 최소화하고 충격 흡수 성능을 제공하며, 휠 본체는 폴리아미드로 성형되어 경량성과 내충격성, 내마모성을 함께 확보하였습니다. 전체 높이는 200 mm이므로 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 상부 및 하부 간섭 여부를 확인해야 하며, 특히 피팅 장착면과 바닥면 사이의 높이 관계를 사전에 검토하는 것이 권장됩니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 500 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 250 kg이며, 속도 4 km/h 조건에서 적용 가능한 최대 하중입니다. 따라서 실제 운용 시에는 이동 빈도와 주행 속도를 고려하여 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 선정해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
S4 자재 번호
990064659
핵심 속성
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
99 mm
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.88 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 구멍 직경
13 mm
플레이트 홀 길이(최대)
77.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
176 mm
플레이트 너비
112 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
287 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
143.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
차체 너비
46 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품