메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477PJD100P62 TFR
EAN
4031582386677
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.83 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
242 mm
오프셋
41 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8470PJD100P62 TFR

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478PJD100P62 TFR

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성과 내식성이 뛰어난 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 까다로운 작업 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 부드럽고 정확한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원하여 다양한 산업 분야의 운반 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg