메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477UFD100P62 BLEU TFR
EAN
4031582386622
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.89 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
246 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
123 mm
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
34 mm
직경
100 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔을 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 허브 길이는 44.4mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 표준화되어 있습니다. 트레드 폭은 34mm이고 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이러한 사양으로 Elastech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62 BLEU TFR

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 우수한 강도와 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능과 바닥 보호 기능을 구현하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 160kg, 정하중 320kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62 BLEU TFR

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 정숙성을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg