메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 245mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1200kg, 6km/h에서 1000kg이며, 정적 하중 용량은 2400kg입니다. 이 캐스터는 중량물 운반이 필요한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9658TOP200P63 TFR
EAN
4031582386356
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
1200 kg
6km/h에서의 적재 용량
1000 kg
정지 중 하중용량
2400 kg
총높이
245 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
4.07 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 본체는 무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1000kg, 시속 4km/h에서 1200kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg